Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Options
Connecteurs à serrage mécanique inclus
-
Type d'installation
Campagne machine de thermorétraction
-
Type de produit
Raccord en ligne
-
Type de blindage du câble
Fil
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV)
≤ 12, ≤ 17,5, ≤ 24
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant
Plastique (XLPE)
Dimensions
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²)
120 – 240, 95 – 240, 25 – 95, 50 – 95, 70 – 150, 50 – 150, 150 – 300
-
Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil)
1/0 – 4/0
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm)
23 – 33,6, 13,2 – 21,8, 25 – 35,5, 17,9 – 26, 20,2 – 29,5, 17,5 – 24, 18,5 – 29,4, 17,6 – 24,3, 22,5 – 31,6, 23,5 – 33,6, 21,6 – 31,4
-
Diamètres d'isolant compatibles (in)
0,519 – 0,858, 0,79 – 1,16, 0,72 – 1,15, 0,984 – 1,39, 0,905 – 1,322, 0,692 – 0,956, 0,69 – 0,944, 0,85 – 1,23, 0,87 – 1,26, 0,704 – 1,023, 0,925 – 1,322
-
Sections de câble compatibles - principal (max) (mm²)
95, 150, 240, 300
-
Sections de câble compatibles - principal (min) (mm²)
25, 50, 70, 95, 120, 150
-
Diamètres des conducteurs compatibles (mm)
10,3 – 19,2, 12,9 – 21,6, 8,7 – 15, 7,2 – 12, 11 – 19,2, 5,2 – 12, 7,2 – 15
-
Diamètres des conducteurs compatibles (in)
0,433 – 0,755, 0,4 – 0,75, 0,283 – 0,472, 0,342 – 0,59, 0,283 – 0,59, 0,507 – 0,85, 0,204 – 0,472
-
Diamètre extérieur de la gaine (mm)
59 – 79, 62 – 89, 55 – 80, 45 – 68, 59 – 85, 53 – 77, 61 – 90, 50 – 62, 70 – 96, 40 – 61, 48 – 72
-
Diamètre extérieur de la gaine (in)
1.575 – 2.402, 1.88 – 2.83, 2.08 – 3.03, 2.322 – 3.11, 2.16 – 3.14, 2.32 – 3.34, 2.401 – 3.543, 1.968 – 2.44, 1.77 – 2.67, 2.44 – 3.5, 2.75 – 3.77
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles
HD CENELEC 629.1, IEC 60502-4
Disponibilité du produit
-
Disponibilité
Amériques, Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Chine, Europe, Moyen-Orient et Afrique
Caractéristiques de l’emballage
Autre
-
Instructions d'installation
Allemand, Anglais
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-MXSU-INL-3C