Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Options  Connecteurs à serrage mécanique inclus

  • Type d'installation  Campagne machine de thermorétraction

  • Type de produit  Jonction pour réparation

  • Type de blindage du câble  Fil

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de conducteur  1

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) ≤ 12, ≤ 36, ≤ 24

Caractéristiques du corps

  • Matériau de l'isolant  Plastique (XLPE), Polymère

Dimensions

  • Sections de conducteurs compatibles (mm²) 500, 95 – 240, 25 – 95, 240 – 400, 150 – 300

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 13,2 – 21,8, 27,2 – 41,6, 31,1 – 39,6, 33,8 – 37,2, 25 – 35,6, 22,5 – 33,6, 17,6 – 29,4, 29,9 – 38,8, 25 – 34,6, 21,6 – 31,4

  • Diamètres d'isolant compatibles (in) 0,519 – 0,858, 0,692 – 1,157, 1,17 – 1,52, 1,33 – 1,46, 1,07 – 1,63, 0,984 – 1,36, 0,88 – 1,32, 0,85 – 1,23, 1,22 – 1,55

  • Sections de câble compatibles - principal (max) (mm²) 95, 240, 300, 400, 500

  • Sections de câble compatibles - principal (min) (mm²) 25, 95, 150, 240, 500

  • Diamètres des conducteurs compatibles (mm) 13,9 – 21,6, 10,3 – 19,2, 12,9 – 21,6, 25,5 – 27,6, 5,2 – 12, 17,8 – 24,6

  • Diamètres des conducteurs compatibles (in) 0,547 – 0,85, 1 – 1,08, 0,507 – 0,85, 0,204 – 0,472, 0,7 – 0,968, 0,405 – 0,755

  • Diamètre extérieur de la gaine (mm) 32 – 46, 35 – 49, 38 – 53, 31 – 44, 26 – 41, 33 – 47, 29 – 43, 48 – 54, 44 – 50, 23 – 32

  • Diamètre extérieur de la gaine (in) 1.14 – 1.69, 1.37 – 1.92, 1.73 – 1.96, 1.22 – 1.73, .9 – 1.25, 1.023 – 1.61, 1.88 – 2.12, 1.25 – 1.81, 1.29 – 1.85, 1.49 – 2.08

Normes de l’industrie

  • Normes compatibles  HD CENELEC 629.1, IEC 60502-4

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Amériques, Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Chine, Europe, Moyen-Orient et Afrique

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  1

Autre

  • Instructions d'installation  Allemand, Anglais

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-MXSU-REP

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue