Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Options  Connecteurs à serrage mécanique inclus

  • Type de connecteur  Mécanique

  • Type d'installation  Campagne machine de thermorétraction

  • Type de produit  Jonction de transition

  • Type de blindage du câble  Fil de cuivre

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de conducteur  1, 3

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) ≤ 12, ≤ 24

Caractéristiques du corps

  • Matériau de l'isolant  Papier, Polymère

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau de blindage  Fil d'acier

Dimensions

  • Sections de conducteurs compatibles (mm²) 25 – 70, 70 – 120, 25 – 95, 70 – 150, 95 – 185, 240 – 300, 95 – 240, 150 – 240, 50 – 150, 240 – 400, 150 – 300

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 18,5 – 26,5, 20 – 26,1, 25,4 – 31,7, 24,7 – 28,6, 22,5 – 33, 17,9 – 23,7, 29,4 – 38,8, 16 – 20,4, 17 – 21,9, 25 – 34,6, 21,6 – 31,4, 13,2 – 21,8, 17,6 – 24,5, 19,5 – 28,5, 17,6 – 26, 29,4 – 33,1, 17,6 – 29,4, 22,5 – 28,5, 12,6 – 17,2

  • Diamètres d'isolant compatibles (in) 0,519 – 0,858, 0,692 – 1,157, 0,704 – 0,933, 1 – 1,24, 0,88 – 1,25, 0,85 – 1,23, 0,692 – 0,964, 0,972 – 1,125, 0,629 – 0,803, 0,669 – 0,862, 0,72 – 1,04, 1,15 – 1,3, 0,76 – 1,12, 0,984 – 1,36, 0,787 – 1,02, 0,496 – 0,677, 0,88 – 1,29, 1,15 – 1,52, 0,692 – 1,023

  • Sections de câble compatibles - principal (max) (mm²) 95, 150, 240, 300, 400

  • Sections de câble compatibles - principal (min) (mm²) 25, 50, 70, 95, 150, 240

  • Diamètres des conducteurs compatibles (mm) 13,9 – 21,6, 5,6 – 12, 9,3 – 15, 7,7 – 15, 11 – 19,2, 17,8 – 24,6

  • Diamètres des conducteurs compatibles (in) 0,433 – 0,755, 0,22 – 0,472, 0,7 – 0,968, 0,547 – 0,85, 0,302 – 0,59, 0,36 – 0,59

  • Diamètre extérieur de la gaine (mm) 24 – 38, 52 – 64, 26 – 37, 36 – 46, 31 – 44, 41 – 53, 33 – 47, 29 – 43, 58 – 72, 38 – 50, 23 – 32, 26 – 41, 49 – 62, 49 – 58, 70 – 84, 27 – 41, 48 – 60, 55 – 70, 33 – 46, 60 – 75

  • Diamètre extérieur de la gaine (in) 2.283 – 2.83, 1.92 – 2.44, 1.41 – 1.81, 1.02 – 1.61, 1.14 – 1.69, 2.16 – 2.75, 1.02 – 1.45, 1.29 – 1.81, .94 – 1.48, 1.92 – 2.28, 2.36 – 2.95, 1.88 – 2.36, 1.22 – 1.73, .905 – 1.25, 1.61 – 2.08, 2.04 – 2.51, 1.29 – 1.85, 1.06 – 1.61, 1.49 – 1.96, 2.75 – 3.3

Normes de l’industrie

  • Normes compatibles  HD CENELEC 629.2

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Amériques, Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Chine, Europe, Moyen-Orient et Afrique

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Sac

  • Quantité par emballage  1

Autre

  • Instructions d'installation  Allemand, Anglais

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-MXSU-TRANS

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue