Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de paires
1
-
Nombre de brins
19, 37
-
Nombre de conducteurs
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
600
Caractéristiques du corps
-
Couleur des fils (bande)
Bleu, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Sans rayures, Vert
-
Couleur du fil (base)
Blanc, Bleu, Bleu et blanc, Noir, rouge, orange, vert, bleu et blanc, Orange, bleu et blanc, Orange, vert, bleu et blanc, Rouge, jaune et bleu, Rouge et bleu
-
Couleur du câble
Blanc
-
Matériau de l'isolant
Polymère ETFE modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur
Alliage de cuivre haute résistance revêtu de nickel, Alliage de cuivre haute résistance revêtu d’argent, Cuivre revêtu de nickel, Cuivre revêtu d’argent, Cuivre revêtu d’étain
Dimensions
-
Taille des brins (AWG)
27, 28, 29, 30, 32, 34, 36
-
Dimension du fil (CMA)
1.14, 1.27, 1.47, 1.78, 1.96, 2.54, 2.82, 3.988
-
Diamètres du conducteur (in)
.024, .03, .038, .039, .048, .053, .054, .066, .085, .087
-
Longueur du câble (ft)
100
-
Diamètre extérieur du câble (mm)
2.54, 2.64, 2.95, 3.56, 3.91, 0,07, 5,64, 0,11, 0,1, 2,29, 0,08, 1,14
-
Diamètre extérieur du câble (in)
.07, .09, .094, .1, .104, .111, .116, .14, .154, 0,222, 0,045, 0,166
-
Diamètres du conducteur (mm)
.61, .76, .97, .99, 1.22, 1.35, 1.36, 1.37, 2.2, 2,17
-
Diamètres du conducteur (in)
.024, .03, .038, .039, .048, .053, .054, .066, .085, .087
-
Dimension du fil (AWG)
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 1/0
-
Dimension du fil (mm²)
.21
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
'-65 – 150, -65 – 200
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-85 – 392, -85 – 302
-
Type de câble
MIL-DTL-27500
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Bobine, Emballage
-
Quantité par emballage
1, 1000
Autre
-
Origine du produit
États-Unis
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-NEMA-M27500-SD