Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de câble  Paire torsadée, Primaire

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de brins  19, 37

  • Nombre de conducteurs  2

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VAC) 600

Caractéristiques du corps

  • Couleur des fils (bande)  Bleu, Gris, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Sans rayures, Vert, Violet

  • Couleur du fil (base)  Blanc, Bleu et blanc, Orange, bleu et blanc, Orange, vert, bleu et blanc, Rouge, jaune et bleu, Rouge et bleu

  • Couleur du câble  Blanc

  • Matériau de l'isolant  ETFE modifié réticulé par rayonnement, Polymère ETFE modifié réticulé par rayonnement

  • Matériau du conducteur  Alliage de cuivre haute résistance revêtu de nickel, Alliage de cuivre haute résistance revêtu d’argent, Cuivre revêtu de nickel, Cuivre revêtu d’argent, Cuivre revêtu d’étain

Dimensions

  • Diamètre extérieur du câble (mm) 1.93, 3.2, 3.58, 2,23, 1,67, 2,66

  • Diamètre extérieur du câble (in) .064, .069, .074, .086, .102, .122, .138

  • Taille des brins (AWG) 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38

  • Diamètres du conducteur (mm) .58, 1,17, 1,32, 0,94, 0,74, 0,46

  • Diamètres du conducteur (in) .023, .029, .037, 0,052, 0,046, 0,018

  • Diamètre extérieur du câble (in) .064, .069, .074, .086, .102, .122, .138

  • Diamètres du conducteur (in) .023, .029, .037, 0,052, 0,046, 0,018

  • Dimension du fil (AWG) 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) '-65 – 150, -65 – 200

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -85 – 392, -85 – 302

  • Type de câble  MIL-DTL-27500, Spec 55

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-NEMA-M27500-SR

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue