Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur NTC
Puces dorées NTC sans plomb
-
Tolérance de la résistance (à 25°C) (%)
± 1, ± 2, ± 5
-
Tolérance valeur β (%)
±1
Caractéristiques électriques
-
Valeur β (25/85) (K)
3694, 3956, 3976, 4075, 4261
Conditions d’utilisation
-
Résistance (à 25°C) (kΩ)
10, 17.87, 100
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
-
Température de fonctionnement (max)
125 °C [ 257 °F ]
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-NTC0000