Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Les thermistances BetaCURVE de série I sont de petits dispositifs revêtus d’époxy avec des fils de raccordement étamés unifilaires.

Avantages

  • Interchangeabilité
  • Stabilité et fiabilité éprouvées
  • Réponse rapide
  • Fils de raccordement en alliage pour une conductivité thermique réduite (« effet tige »)
  • Revêtement époxy thermoconducteur
  • Plage de température -40 ºC à +125 ºC
  • Assemblages de sondes personnalisés disponibles
  • Revêtement époxy thermoconducteur
  • Diamètre maximum de 2,4 mm
  • Fils de 32 AWG en alliage 180
  • Quatre classifications de tolérance de température disponibles
  • Conformité RoHS

Applications

  • Détection, contrôle et compensation de la température
  • Instrumentation à tolérance limitée
  • Assemblage dans des sondes pour une grande variété d’applications
  • Applications générales de l’instrumentation 
  1. Webinaire sur les CTN (anglais)

CTN : Notions de base sur les capteurs à coefficient de température négatif (CTN), comparaisons de technologies, applications et autres

FAQ

Foire aux questions

Comment puis-je en savoir plus sur la précision des thermistances NTC, notamment : précision, interchangeabilité, tolérance bêta, comparaison des tolérances, stabilité, dérive et défaillance induite par l’humidité ?

Lors de la conception de la meilleure sonde de température pour une application spécifique, le processus consiste à effectuer une série de choix pour répondre aux exigences de votre application tout en jonglant avec les paramètres clés. La sélection du meilleur capteur de température est une partie essentielle du processus. Téléchargez notre note d’application pour en savoir plus sur chacun de ces détails.  Performances des capteurs à thermistances NTC

 

 

Lors de la conception d’une thermistance NTC, quelles sont les considérations d’essai ?

Les thermistances sont des appareils sensibles à la chaleur qui sont affectés par toutes les sources d’énergie thermique. Elles sont affectées par la température ambiante, l’auto-échauffement, la chaleur conduite, le rayonnement thermique et solaire, etc. Une configuration d’essai appropriée consiste à obtenir un contrôle suffisant de ces effets, et à quantifier ou minimiser leur influence. Téléchargez notre note d’application pour en savoir plus. Considérations relatives aux essais des thermistances NTC

 

Comment les capteurs de température sont-ils utilisés dans les applications de mesure de débit ?

Les thermistances NTC sont le plus souvent utilisées dans les mesures de température ou les applications de contrôle où la puissance est réduite au minimum pour éviter les erreurs d’auto-échauffement. Cependant, une thermistance qui est délibérément auto-échauffée nettement au-dessus de la température ambiante peut être utilisée comme détecteur de débit.  Pour plus de détails, télécharger : Thermistances NTC pour la mesure du débit de gaz

 

Comment spécifier les thermistances NTC dans les applications où le capteur est exposé à des rayonnements ?

Lisez la foire aux questions associée aux thermistances NTC et à l’exposition aux rayonnements.  

Performances NTC dans les environnements avec exposition aux rayonnements | Foire aux questions (FAQ)

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Valeur β (0/50) (K) 3263, 3422, 3575, 3811, 3892, 4143

  • Tolérance de température (°C) ± 0,05 °C de 32 – 44, ± 0,1 °C de 0 – 70, ± 0,2 °C de 0 – 70, ± 0,5 °C à 25, ± 0,5 °C de 0 – 70, ± 0.2 °C from 0 – 25, ± 1 °C de 0 – 70

  • Type de capteur NTC  Thermistor NTC enduit d’époxy

  • Tolérance de la résistance (à 25°C) (%) ± 0,25, ± 0,5, ± 1, ± 2

  • Tolérance valeur β (%) ±.5, ±0.5

Caractéristiques électriques

  • Valeur β (25/85) (K) 3348, 3499, 3694, 3942, 3976, 4261

Caractéristiques du corps

  • Type de fil conducteur  Cuivre massif plaqué argent, Rigide en alliage de cuivre étamé, Rigide en cuivre étamé

  • Matériau de l'isolant  Polytétrafluoroéthylène (PTFE)

Dimensions

  • Diamètre du produit (in) 0,094

  • Dimension du fil conducteur (AWG) 30, 32

  • Diamètre du produit  2,4 mm [ 0,094 in ]

  • Longueur du fil conducteur  76 mm [ 2,992 in ]

Conditions d’utilisation

  • Résistance (à 25°C) (kΩ) 1, 2.252, 3, 5, 10, 30, 50, 100

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 125, -40 – 100

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -40 – 212, -40 – 257

  • Température de fonctionnement (max) (°C) 100, 125

  • Température de fonctionnement (max) (°F) 212, 257

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-NTC0001

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue