Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Valeur β (0/50) (K)
3881, 3896
-
Type de capteur NTC
Thermistor NTC encapsulé en verre
-
Tolérance de la résistance (à 25°C) (%)
± 1
-
Tolérance valeur β (%)
±1, ±2
Caractéristiques électriques
-
Valeur β (25/85) (K)
3960, 3975
Caractéristiques du corps
-
Type de fil conducteur
Nickelé Cuivre massif, Rigide en cuivre étamé
Dimensions
-
Dimension du fil conducteur (AWG)
24
-
Diamètre du produit
2 mm [ 0,079 in ]
-
Longueur
4 mm [ .157 in ]
-
Longueur du fil conducteur
28 mm [ 1,102 in ]
Conditions d’utilisation
-
Résistance (à 25°C) (kΩ)
10
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40 – 200, -40 – 250
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-40 – 482, -40 – 392
-
Température de fonctionnement (max) (°C)
200, 250
-
Température de fonctionnement (max) (°F)
392, 482
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-NTC0025