Comment puis-je en savoir plus sur la précision des thermistances NTC, notamment : précision, interchangeabilité, tolérance bêta, comparaison des tolérances, stabilité, dérive et défaillance induite par l’humidité ?
Lors de la conception de la meilleure sonde de température pour une application spécifique, le processus consiste à effectuer une série de choix pour répondre aux exigences de votre application tout en jonglant avec les paramètres clés. La sélection du meilleur capteur de température est une partie essentielle du processus. Téléchargez notre note d’application pour en savoir plus sur chacun de ces détails. Performances des capteurs à thermistances NTC
Lors de la conception d’une thermistance NTC, quelles sont les considérations d’essai ?
Les thermistances sont des appareils sensibles à la chaleur qui sont affectés par toutes les sources d’énergie thermique. Elles sont affectées par la température ambiante, l’auto-échauffement, la chaleur conduite, le rayonnement thermique et solaire, etc. Une configuration d’essai appropriée consiste à obtenir un contrôle suffisant de ces effets, et à quantifier ou minimiser leur influence. Téléchargez notre note d’application pour en savoir plus. Considérations relatives aux essais des thermistances NTC
Comment les capteurs de température sont-ils utilisés dans les applications de mesure de débit ?
Les thermistances NTC sont le plus souvent utilisées dans les mesures de température ou les applications de contrôle où la puissance est réduite au minimum pour éviter les erreurs d’auto-échauffement. Cependant, une thermistance qui est délibérément auto-échauffée nettement au-dessus de la température ambiante peut être utilisée comme détecteur de débit. Pour plus de détails, télécharger : Thermistances NTC pour la mesure du débit de gaz
Comment spécifier les thermistances NTC dans les applications où le capteur est exposé à des rayonnements ?
Lisez la foire aux questions associée aux thermistances NTC et à l’exposition aux rayonnements.
Performances NTC dans les environnements avec exposition aux rayonnements | Foire aux questions (FAQ)