Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Avantages

  • Capteur de température NTC
  • Temps de réponse rapide 
  • Petit diamètre de pointe 
  • Différentes longueurs de plomb disponibles 
  • Constante de temps rapide (400 millisecondes dans les liquides)
  • Étalons fournis avec une tolérance de ± 0,2 °C (0 à 70 °C)
  • Tolérances personnalisées disponibles sur demande
  • Plage de température : -40 à +125 ºC  
barre orange

Applications

  • La taille réduite permet une détection de la température localisée
  • Petites sondes médicales
  • Détection de micro-flux  
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Valeur β (0/50) (K) 3892, 4143

  • Tolérance de température (°C) ± 0,2 °C de 0 – 70

  • Type de capteur NTC  Epoxy miniature (MBD), Thermistor NTC

  • Tolérance valeur β (%) ±.5

Caractéristiques électriques

  • Valeur β (25/85) (K) 3976, 4261

Caractéristiques du corps

  • Type de fil conducteur  Cuivre massif plaqué argent

  • Matériau de l'isolant  PVDF

Dimensions

  • Dimension du fil conducteur (AWG) 30

  • Diamètre du produit  1,1 mm [ 0,043 in ]

  • Longueur  5 mm [ .197 in ]

  • Longueur du fil conducteur  56 mm [ 2,205 in ]

Conditions d’utilisation

  • Résistance (à 25°C) (kΩ) 10, 50, 100

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

  • Température de fonctionnement (max)  125 °C [ 257 °F ]

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-NTC0030

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue