Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur NTC
Thermistor NTC
-
Tolérance de la résistance (à 25°C) (%)
± 0,88
-
Tolérance valeur β (%)
±.5
Dimensions
-
Longueur du fil conducteur
56 mm [ 2,205 in ]
Conditions d’utilisation
-
Résistance (à 25°C) (kΩ)
30
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-NTC0037