Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Avantages

  • Résistance de 0,04 à 500 K Ohms à 25 °C
  • Emballage bande et de bobine pour placement automatique
  • Faible coût
  • Plage de température -40 ºC à +125 ºC
  • Conformité RoHS

Applications

  • Détection et contrôle de la température
  • Compensation de température des transistors, des circuits intégrés et des oscillateurs à cristaux dans les équipements mobiles
  • Électronique grand public
  • Électronique automobile
  • Commandes LCD 
  1. Webinaire sur les CTN (anglais)

CTN : Notions de base sur les capteurs à coefficient de température négatif (CTN), comparaisons de technologies, applications et autres

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur NTC  Thermistor NTC

  • Tolérance de la résistance (à 25°C) (%) ± 1

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-NTC0043

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue