Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur NTC
Thermistor NTC encapsulé en verre
-
Tolérance de la résistance (à 25°C) (%)
± 1
Caractéristiques électriques
-
Valeur β (25/85) (K)
3664
Dimensions
-
Longueur du fil conducteur
2000 mm [ 78,74 in ]
Conditions d’utilisation
-
Résistance (à 25°C) (kΩ)
15
-
Plage de température de fonctionnement
’-60 – 125 °C [ ’-76 – 257 °F ]
-
Température de fonctionnement (max)
125 °C [ 257 °F ]
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-NTC0046