Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de fil/revêtement
Conducteur multibrin 24 AWG (7/32) TPC avec isolant noir en TPE
-
Type de sonde CTN
Température
-
Boîtier du capteur
Surmoulage TPE
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique
Extrémités ouvertes
Caractéristiques électriques
-
Valeur β (25/85) (K)
3435, 3976
Fixation mécanique
-
Longueur du fil (mm)
1000, 2000, 3000
Conditions d’utilisation
-
T_ref pour la résistance
25 °C [ 25 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
-
Résistance (à 25°C) (kΩ)
10000
-
Tolérance de la résistance (%)
± 1
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-NTC0055