Sonde de température à isolation simple surmoulée en TPE pour Ø 5-X-20 mm
MEAS
|
MEAS PRO4
Cet assemblage est composé d'une thermistance CTN enduite d'epoxy et soudée à un câble d'extension. Le capteur et le câble d'extension sont moulés en une seule unité vulcanisée pour fournir un haut degré de protection contre l'humidité et les infiltrations d'eau. Cette conception de sonde avec son cordon zipcord convient aux endroits où la zone est restreinte et limitée. Les caractéristiques de résistance et de température, les tolérances électriques, la longueur du fil et le type de connecteur sont autant d'options qui peuvent être définies.