Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Caractéristiques

  • Indice de protection IP68
  • Capable d'effectuer des cycles à hautes températures, y compris des cycles de gel et de dégel
  • Résistance d'isolation 100 MΩ @500 VCC
  • Câble à double isolation PVC approuvé VDE
  • Convient pour une utilisation dans des applications à basse température
  • Plage de température de -40 ºC à +70 ºC
     

Applications

  • Réfrigération
  • Bobine d'évaporateur
  • Bac de réfrigération
  • Distributeurs automatiques
  • Machines à glaçons
  • Congélateurs
  • Contrôle des procédés industriels
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de fil/revêtement  Conducteur multibrin 22AWG (7/30) en cuivre avec isolant PVC blanc

  • Type de sonde CTN  Température

  • Boîtier du capteur  Surmoulé

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Extrémités ouvertes

Caractéristiques électriques

  • Valeur β (25/85) (K) 3976, 3992

Fixation mécanique

  • Longueur du fil (mm) 1000, 2000, 3000

Conditions d’utilisation

  • T_ref pour la résistance  25 °C [ 25 °F ]

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 70 °C [ -40 – 158 °F ]

  • Résistance (à 25°C) (kΩ) 4633, 10000

  • Tolérance de la résistance (%) ± 1 @ 25 °C, ± 1 à 0 °C

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-NTC0059

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue