Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Valeur β (0/50) (K)
3263, 3422, 4143
-
Tolérance de température (°C)
± 0,2 °C à 25
-
Type de capteur NTC
Thermistor NTC enduit d’époxy
-
Tolérance de la résistance (à 25°C) (%)
± 0,88
-
Tolérance valeur β (%)
±.5, ±0.5
Caractéristiques électriques
-
Valeur β (25/85) (K)
3499, 3976, 4261
Caractéristiques du corps
-
Type de fil conducteur
Nickel Bifilar Solid
-
Matériau de l'isolant
Polyester
Dimensions
-
Dimension du fil conducteur (AWG)
38
-
Diamètre du produit
.5 mm [ .02 in ]
-
Longueur
3,3 mm [ .13 in ]
-
Longueur du fil conducteur
152 mm [ 5,984 in ]
Conditions d’utilisation
-
Résistance (à 25°C) (kΩ)
2, 10, 100
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
-
Température de fonctionnement (max)
125 °C [ 257 °F ]
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-NTC0065