Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur NTC
Thermistor NTC encapsulé en verre
-
Tolérance valeur β (%)
±0.5
Caractéristiques électriques
-
Valeur β (25/85) (K)
3694, 3943, 3978
Dimensions
-
Longueur du fil conducteur
76 mm [ 2,992 in ]
Conditions d’utilisation
-
Résistance (à 25°C) (kΩ)
5, 10, 30
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 200 °C [ -40 – 392 °F ]
-
Température de fonctionnement (max)
200 °C [ 392 °F ]
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-NTC0066