Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur NTC
Thermistor NTC enduit d’époxy
-
Tolérance valeur β (%)
±0.4, ±0.8
Caractéristiques électriques
-
Valeur β (25/85) (K)
2873, 3312, 3694, 3943, 3976, 3978, 4144, 4462, 4803
Dimensions
-
Longueur du fil conducteur
76 mm [ 2,992 in ]
Conditions d’utilisation
-
Résistance (à 25°C) (kΩ)
.1, .3, 1, 3, 5, 6, 10, 30, 100, 300, 1000
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40 – 150, ’-80 – 75
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-40 – 302, ’-112 – 122
-
Température de fonctionnement (max)
150 °C [ 302 °F ]
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-NTC0067