Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur NTC
Thermistor NTC enduit d’époxy
-
Tolérance valeur β (%)
±0.4, ±0.8
Caractéristiques électriques
-
Valeur β (25/85) (K)
3694, 3943, 3987
Dimensions
-
Longueur du fil conducteur (mm)
56, 76, 150, 160, 200, 300, 310, 400, 410, 450, 500, 600, 610, 640, 760, 800, 1000
-
Longueur du fil conducteur (in)
15,748, 11,811, 25,197, 24,016, 29,921, 2,205, 7,874, 12,205, 6,299, 16,142, 31,496, 23,622, 5,901, 2,992, 19,685, 17,717, 39,37
Conditions d’utilisation
-
Résistance (à 25°C) (kΩ)
2.252, 3, 5, 10, 30
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-55 – 70, -55 – 90
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-67 – 158, -67 – 194
-
Température de fonctionnement (max) (°C)
70, 90
-
Température de fonctionnement (max) (°F)
158, 194
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-NTC0069