Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur NTC
Thermistor NTC encapsulé en verre
-
Tolérance valeur β (%)
±0.4, ±0.8
Caractéristiques électriques
-
Valeur β (25/85) (K)
3694, 3943, 3978
Dimensions
-
Longueur du fil conducteur
65 mm [ 2,559 in ]
Conditions d’utilisation
-
Résistance (à 25°C) (kΩ)
2.252, 3, 5, 10, 30
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]
-
Température de fonctionnement (max)
150 °C [ 302 °F ]
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-NTC0070