Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur NTC
Thermistor NTC encapsulé en verre
-
Tolérance valeur β (%)
±0.1, ±0.2, ±0.4
Caractéristiques électriques
-
Valeur β (25/85) (K)
3694, 3943, 3978
Dimensions
-
Longueur du fil conducteur
76 mm [ 2,992 in ]
Conditions d’utilisation
-
Résistance (à 25°C) (kΩ)
2.252, 3, 5, 10, 30
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40 – 150, -55 – 150
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
'-67 – 302, -40 – 302
-
Température de fonctionnement (max)
150 °C [ 302 °F ]
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-NTC0071