Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Avantages

  • Verre revêtu pour une excellente durabilité et résistance thermique
  • Excellente soudabilité grâce aux cinq électrodes de surface plaquées étain
  • Emballage bande et de bobine pour placement automatique
  • Faible coût
  • Conformité RoHS

Applications

  • Détection et contrôle de la température
  • Compensation de température des transistors, des circuits intégrés et des oscillateurs à cristaux dans les équipements de télécommunication mobiles
  • Électronique grand public
  • Électronique automobile
  • Commandes LCD
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur NTC  Puce sans plomb et thermistor SMD NTC, Thermistor NTC encapsulé en verre

  • Tolérance de la résistance (à 25°C) (%) ± 1, ± 3

  • Tolérance valeur β (%) ±1%

Caractéristiques électriques

  • Valeur β (25/85) (K) 3300, 3435, 3500, 3890, 3980, 3990

Dimensions

  • Longueur du fil conducteur (mm) 402, 603

Conditions d’utilisation

  • Résistance (à 25°C) (kΩ) 10, 22, 47, 100

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

  • Température de fonctionnement (max)  150 °C [ 300 °F ]

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-NTC0111

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue