Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Le relais de puissance OSA OEG CI standard  fournit une classe de puissance nominale de bobine de 500 à 600 mW avec une puissance nominale de bobine de 540 mW CC.

 

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de relais ou de contacteur  Relais de puissance tout usages

Fonctionnalités de configuration

  • Particularités de la bobine  Isolation des bobines UL classe F

  • Nombre de pôles du contact  1

  • Disposition des contacts  1 type A SPST-NO

Caractéristiques électriques

  • Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms) 750

  • Contact limitant le courant de courte durée (A) 5

  • Résistance de la bobine (Ω) 100, 320, 576, 1280, 2304

  • Contact limitant le courant continu (A) 5

  • Charge de commutation du contact (Min)  100 mA à 5 V

  • Tension de commutation du contact (max) (VAC) 250

  • Contact limitant le courant de rupture (A) 5

  • Contact limitant le courant de fonctionnement (A) 5

  • Courant nominal du contact (A) 5

  • Tension nominale de la bobine (VDC) 5, 12, 24

  • Tension nominale du contact (VAC) 250

  • Puissance nominale de la bobine CC (W) 0,25, 0,45

  • Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms) 4000

Caractéristiques du corps

  • Poids  6 g [ .211 oz ]

  • Type de boîtier  Résistant au flux, compatible avec la soudure automatique et lavable, Résistante au flux et compatible avec le brasage automatique

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du contact  AgSnO

Caractéristiques de terminaison

  • Type de connexion et de raccordement au réseau  Broches à souder

  • Type de connexion et de raccordement de la bobine  Broches à souder

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage sur carte

Dimensions

  • Largeur  10.2 mm [ .401 in ]

  • Largeur d'isolation entre le contact et la bobine  6.4 mm [ .251 in ]

  • Hauteur  15.2 mm [ .598 in ]

  • Isolant de ligne de fuite entre le contact et la bobine  6.4 mm [ .251 in ]

  • Longueur  18.2 mm [ .716 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -30 – 85 °C [ '-22 – 185 °F ]

  • Catégorie de protection environnementale  RTII, RTIII

  • Température ambiante (max)  85 °C [ 185 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type de courant  CC

  • Système magnétique à bobine  Monostable

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Boîte et plateau, Plateau

Autre

  • Classe de température ambiante (°C) 50 – 70, 70 – 85

  • Classe de puissance de la bobine (W) 0,4 – 0,5, 0,2 – 0,3

  • Classe de courant du contact (A) 16

  • Classe de hauteur (mécanique) (mm) 14 – 15

  • Classe de longueur (mécanique) (mm) 16 – 20

  • Classe de largeur (mécanique) (mm) 10 – 12

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-OE4-OJ7

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue