Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur
Relais de puissance tout usages
Fonctionnalités de configuration
-
Particularités de la bobine
Isolation des bobines UL classe F
-
Nombre de pôles du contact
1
-
Disposition des contacts
1 type C SPDT-CO
Caractéristiques électriques
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms)
750
-
Contact limitant le courant de courte durée (A)
10
-
Résistance de la bobine (Ω)
70, 400, 900, 1600
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms)
750
-
Contact limitant le courant continu (A)
10
-
Charge de commutation du contact (Min)
100 mA à 5 V
-
Résistance initiale de l'isolant (MΩ)
1000
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC)
277
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC)
28
-
Contact limitant le courant de rupture (A)
10
-
Courant de la bobine (A)
.015, .02, .03, .071
-
Contact limitant le courant de fonctionnement (A)
10
-
Courant nominal du contact (A)
10
-
Tension nominale de la bobine (VDC)
5, 12, 18, 24
-
Tension nominale du contact (VAC)
277
-
Tension nominale du contact (VDC)
28
-
Puissance nominale de la bobine CC (W)
.36
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms)
1500
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Noir
-
Poids
9.5 g [ .335 oz ]
-
Type de boîtier
Résistant au flux, compatible avec la soudure automatique et lavable, Résistante au flux et compatible avec le brasage automatique
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact
Agni, AgZnO
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau
Broches à souder
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine
Broches à souder
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage sur carte
Dimensions
-
Largeur
15.5 mm [ .61 in ]
-
Largeur d'isolation entre le contact et la bobine (mm)
3.2, 4
-
Largeur d'isolation entre le contact et la bobine (in)
.126, .157
-
Hauteur
15.8 mm [ .622 in ]
-
Isolant de ligne de fuite entre le contact et la bobine (mm)
3.2, 4
-
Isolant de ligne de fuite entre le contact et la bobine (in)
.126, .157
-
Longueur
19 mm [ .748 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-30 – 85 °C [ '-22 – 185 °F ]
-
Catégorie de protection environnementale
RTII, RTIII
-
Température ambiante (max)
85 °C [ 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de courant
CC
-
Système magnétique à bobine
Monostable
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte et plateau
Autre
-
Classe de température ambiante (°C)
70 – 85, 50 – 105
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm)
15 – 16
-
Classe de longueur (mécanique) (mm)
16 – 20
-
Classe de largeur (mécanique) (mm)
12 – 16
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-OE4-OR9