Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais
General Purpose Power Relay
Fonctionnalités de configuration
-
Particularités de la bobine
Isolation des bobines UL classe A
-
Disposition des contacts
2 form A (NO)
-
Nombre de pôles du contact
2
-
Particularités de l'isolant
Tension de résistance aux surtensions initiale de 7 000 V entre les contacts et la bobine
Caractéristiques électriques
-
Contact limitant le courant de rupture (A)
3, 5
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW)
540
-
Résistance de la bobine (Ω)
47, 68, 155, 270, 1100, 4400
-
Tension nominale de la bobine (VDC)
5, 6, 9, 12, 24, 48
-
Courant nominal du contact (A)
3, 5
-
Charge de commutation du contact (Min)
100 mA à 5 V
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC)
240
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC)
30
-
Tension nominale du contact (VAC)
240
-
Résistance initiale de l'isolant (MΩ)
1000, 1000000
-
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms)
2500
-
-
Contact limitant le courant de courte durée (A)
3, 5
-
-
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact
AgSnO, Alliage Ag
Dimensions
-
Hauteur
24.8 mm [ .976 in ]
-
Longueur
24.4 mm [ .961 in ]
-
Largeur
12.9 mm [ .508 in ]
-
Isolant de ligne de fuite entre le contact et la bobine
7 mm [ .276 in ]
-
Largeur d'isolation entre le contact et la bobine
7 mm [ .276 in ]
Fonctionnement/Application
-
Système magnétique à bobine
Monostable
-
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte et carton, Emballage, Lot, Lot, Tube
Autre
-
Classe de courant du contact (A)
16
-
-
-
-
-
-
-
-
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-OE4-OS11