Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu

Le relais de puissance standard Schrack RZF  offre 1 contact de forme A (1 NO) de 16 ampères à 250 volts CA avec des languettes de raccordement rapide montées sur le dessus pour les connexions de charge. Homologué UL, VDE et CQC, le relais de puissance RZF a une faible hauteur de montage de 17,9 mm (27,6 mm avec raccordements rapides).

 

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Les caractéristiques détaillées du produit ne sont actuellement pas disponibles en ligne. 

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue