Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais
General Purpose Power Relay
Fonctionnalités de configuration
-
Particularités de la bobine
Isolation des bobines UL classe F
-
Disposition des contacts
1 Form A (NO)
-
Nombre de pôles du contact
1
-
Caractéristiques spéciales du contact
Espace de contact de 1.5 mm, Espace de contact de 1.8 mm
-
Particularités de l'isolant
Index de suivi de la base de relais PTI175
Caractéristiques électriques
-
Contact limitant le courant de rupture (A)
26
-
Tension d'entrée (VDC)
0 – 12, 0 – 24
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW)
1500
-
Résistance de la bobine (Ω)
96, 112, 384
-
Tension nominale de la bobine (VDC)
12, 24
-
Courant nominal du contact (A)
26
-
Charge de commutation du contact (Min)
1 A à 5 V
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC)
277
-
Tension nominale du contact (VAC)
277
-
-
Intensité de sortie (min) (A)
1
-
Tension nominale de sortie (relais CA) (Vrms)
0 – 277
-
-
-
Tension de sortie (max) (V)
277
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (V)
4000
-
Résistance initiale de l'isolant (MΩ)
1000
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms)
2500
-
Courant de sortie nominal (Arms)
0 – 26
-
Puissance de la bobine (W)
1.5
-
Contact limitant le courant de courte durée (A)
26
-
-
Courant de la bobine (A)
.063, .125
-
Courant de sortie nominal (A)
0 – 26
Caractéristiques du corps
-
Poids
28 g [ .988 oz ]
-
Couleur principale
Noir
-
Type de boîtier
Couvercle antipoussière en plastique
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact
AgSnO2
-
Matériau de placage des contacts
AgSnO
Dimensions
-
Hauteur
26.5 mm [ 1.043 in ]
-
Longueur
30.4 mm [ 1.197 in ]
-
Largeur
16 mm [ .63 in ]
-
Isolant de ligne de fuite entre le contact et la bobine
6.1 mm [ .24 in ]
-
Largeur d'isolation entre le contact et la bobine
6.1 mm [ .24 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-25 – 75, -25 – 75
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-13 – 167
-
-
Fonctionnement/Application
-
Système magnétique à bobine
Monostable
-
Type de courant de sortie
CA
-
Commutation de sortie
Aléatoire
-
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Tube
Autre
-
Classe de courant du contact (A)
16
-
-
-
-
-
-
-
-
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-OE4-P299