Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais
General Purpose Power Relay
Fonctionnalités de configuration
-
Particularités de la bobine
Isolation des bobines UL classe A, Isolation des bobines UL classe F
-
Disposition des contacts
1 Form A (NO)
-
Nombre de pôles du contact
1
Caractéristiques électriques
-
Contact limitant le courant de rupture (A)
3, 5
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW)
200
-
Résistance de la bobine (Ω)
45, 125, 180, 405, 720, 1620, 2880
-
Tension nominale de la bobine (VDC)
3, 5, 6, 9, 12, 18, 24
-
Courant nominal du contact (A)
3, 5
-
Charge de commutation du contact (Min)
100 mA à 5 V
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC)
250
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC)
30
-
Tension nominale du contact (VAC)
250
-
Résistance initiale de l'isolant (MΩ)
1000
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms)
4000
-
-
Contact limitant le courant de courte durée (A)
3, 5
-
-
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact
Agni, AgSnO
Dimensions
-
Hauteur
15.01 mm [ .591 in ]
-
Longueur
20.39 mm [ .803 in ]
-
Largeur
7 mm [ .276 in ]
-
Isolant de ligne de fuite entre le contact et la bobine
8 mm [ .315 in ]
-
Largeur d'isolation entre le contact et la bobine
7.5 mm [ .295 in ]
Fonctionnement/Application
-
Système magnétique à bobine
Monostable
-
Type de commande
CC
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte, Lot, Lot, Plateau, Tube
Autre
-
Classe de courant du contact (A)
16
-
-
Classe de puissance de la bobine (mW)
150 – 200
-
-
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (V)
3500 – 4000
-
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-OE4-P299A