Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais
General Purpose Power Relay
Fonctionnalités de configuration
-
Particularités de la bobine
Isolation des bobines UL classe A, Isolation des bobines UL classe F
-
Disposition des contacts
1 Form A (NO)
-
Nombre de pôles du contact
1
-
Caractéristiques spéciales du contact
Contacts jumelés
-
Particularités de l'isolant
Index de suivi de la base de relais PTI600, Tension de résistance aux surtensions initiale de 4 000 V entre les contacts et la bobine, Tension de résistance aux surtensions initiale de 8 000 V entre les contacts et la bobine
Caractéristiques électriques
-
Contact limitant le courant de rupture (A)
3, 5, 25
-
Tension d'entrée (VDC)
0 – 4
-
Puissance nominale de la bobine CA (VA)
.01
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW)
120, 900
-
Résistance de la bobine (Ω)
40, 90, 160, 169, 640
-
Tension nominale de la bobine (VAC)
4
-
Tension nominale de la bobine (VDC)
3, 4, 6, 9, 12, 24
-
Courant nominal du contact (A)
3, 5, 25
-
Charge de commutation du contact (Min)
100 mA à 5 V, 1 000 mA à 1 V
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC)
277
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC)
125
-
Tension nominale du contact (VAC)
250, 277
-
Tension nominale du contact (VDC)
24, 30
-
-
Intensité de sortie (min) (A)
.1
-
Tension nominale de sortie (relais CA) (Vrms)
0 – 250, 0 – 277
-
-
-
Tension de sortie (max) (V)
250, 277
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (V)
3000
-
Résistance initiale de l'isolant (MΩ)
1000
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms)
750
-
Tension nominale de sortie (relais CC) (VDC)
0 – 30
-
Courant de sortie nominal (Arms)
0 – 3, 0 – 5
-
Puissance de la bobine (W)
.12
-
Contact limitant le courant de courte durée (A)
25, 3
-
-
Courant de la bobine (A)
.024, .03
-
Courant de sortie nominal (A)
0 – 3, 0 – 5
Caractéristiques du corps
-
-
-
Couleur principale
Blanc
-
Type de boîtier
Étanche
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact
Agni, AgNi90/10, plaqué or, AgSnO
-
Matériau de placage des contacts
Argent-Nickel recouvert d’or, Or
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion
Extrémité du PCB
-
Type de borne
Broches de soudure
Fixation mécanique
-
Type de montage
Circuit imprimé
Dimensions
-
Hauteur (mm)
12.5, 26.5
-
Hauteur (in)
.492, 1.043
-
Longueur (mm)
20, 30.4
-
Longueur (in)
.787, 1.197
-
Largeur (mm)
5, 16
-
Largeur (in)
.196, .63
-
Isolant de ligne de fuite entre le contact et la bobine (mm)
3.5, 8
-
Isolant de ligne de fuite entre le contact et la bobine (in)
.138, .315
-
Largeur d'isolation entre le contact et la bobine (mm)
3.5, 6.7
-
Largeur d'isolation entre le contact et la bobine (in)
.138, .264
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
-
-
Fonctionnement/Application
-
Système magnétique à bobine
Monostable
-
Résistance aux chocs
100G, 11 ms
-
Commutation de sortie
Aléatoire
-
-
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte et plateau, Boîte et tube, Tube
Autre
-
Classe de courant du contact (A)
16
-
-
-
-
-
-
-
-
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-OE4-P299B