Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de relais ou de contacteur  Relais de puissance tout usages

Fonctionnalités de configuration

  • Caractéristiques spéciales du contact  Contacts jumelés

  • Particularités de la bobine  Isolation des bobines UL classe F

  • Nombre de pôles du contact  1

  • Disposition des contacts  1 type A SPST-NO

Caractéristiques électriques

  • Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms) 750

  • Contact limitant le courant de courte durée (A) 3

  • Résistance de la bobine (Ω) 208

  • Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms) 750

  • Contact limitant le courant continu (A) 3

  • Charge de commutation du contact (Min)  100 mA à 5 V

  • Résistance initiale de l'isolant (MΩ) 1000

  • Tension de commutation du contact (max) (VAC) 277

  • Tension de commutation du contact (max) (VDC) 125

  • Contact limitant le courant de rupture (A) 3

  • Courant de la bobine (A) .024

  • Contact limitant le courant de fonctionnement (A) 3

  • Courant nominal du contact (A) 3, 5

  • Tension nominale de la bobine (VAC) 5

  • Tension nominale de la bobine (VDC) 5

  • Tension nominale du contact (VAC) 250

  • Tension nominale du contact (VDC) 30

  • Puissance nominale de la bobine CC (W) .12

  • Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms) 3000

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Blanc

  • Poids  3 g [ .1058 oz ]

  • Type de boîtier  Soudage automatique résistant au flux et lavable

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du contact  Agni

  • Matériau de placage des contacts  Or

Caractéristiques de terminaison

  • Type de connexion et de raccordement au réseau  Broches à souder

  • Type de connexion et de raccordement de la bobine  Broches à souder

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage sur carte

Dimensions

  • Largeur  5 mm [ .196 in ]

  • Largeur d'isolation entre le contact et la bobine  3.5 mm [ .138 in ]

  • Hauteur  12.5 mm [ .492 in ]

  • Isolant de ligne de fuite entre le contact et la bobine  3.5 mm [ .138 in ]

  • Longueur  20 mm [ .787 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

  • Catégorie de protection environnementale  RTIII

  • Température ambiante (max)  85 °C [ 185 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Résistance aux chocs  100G, 11 ms

  • Processus de soudure  Soudure à vague

  • Type de courant  CC

  • Système magnétique à bobine  Monostable

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Tube

Autre

  • Classe de température ambiante (°C) 70 – 85

  • Classe de puissance de la bobine (W) 0,1 – 0,15

  • Classe de courant du contact (A) 16

  • Classe de hauteur (mécanique) (mm) 12 – 13

  • Classe de longueur (mécanique) (mm) 16 – 20

  • Classe de largeur (mécanique) (mm) 0 – 6

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-OE4-P299C

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue