Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur
Relais de puissance tout usages
Fonctionnalités de configuration
-
Caractéristiques spéciales du contact
Contacts jumelés
-
Particularités de la bobine
Isolation des bobines UL classe F
-
Nombre de pôles du contact
1
-
Disposition des contacts
1 type A SPST-NO
Caractéristiques électriques
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms)
750
-
Contact limitant le courant de courte durée (A)
3
-
Résistance de la bobine (Ω)
1200
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms)
750
-
Contact limitant le courant continu (A)
3
-
Charge de commutation du contact (Min)
100 mA à 5 V
-
Résistance initiale de l'isolant (MΩ)
1000
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC)
277
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC)
125
-
Contact limitant le courant de rupture (A)
3
-
Courant de la bobine (A)
.01
-
Contact limitant le courant de fonctionnement (A)
3
-
Courant nominal du contact (A)
3, 5
-
Tension nominale de la bobine (VDC)
12
-
Tension nominale du contact (VAC)
250
-
Tension nominale du contact (VDC)
30
-
Puissance nominale de la bobine CC (W)
.12
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms)
3000
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Blanc
-
Poids
3 g [ .1058 oz ]
-
Type de boîtier
Soudage automatique résistant au flux et lavable
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact
Agni
-
Matériau de placage des contacts
Or
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau
Broches à souder
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine
Broches à souder
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage sur carte
Dimensions
-
Largeur
5 mm [ .196 in ]
-
Largeur d'isolation entre le contact et la bobine
3.5 mm [ .138 in ]
-
Hauteur
12.5 mm [ .492 in ]
-
Isolant de ligne de fuite entre le contact et la bobine
3.5 mm [ .138 in ]
-
Longueur
20 mm [ .787 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Catégorie de protection environnementale
RTIII
-
Température ambiante (max)
85 °C [ 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Résistance aux chocs
100G, 11 ms
-
Processus de soudure
Soudure à vague
-
Type de courant
CC
-
Système magnétique à bobine
Monostable
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Tube
Autre
-
Classe de température ambiante (°C)
70 – 85
-
Classe de puissance de la bobine (W)
0,1 – 0,15
-
Classe de courant du contact (A)
16
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm)
12 – 13
-
Classe de longueur (mécanique) (mm)
16 – 20
-
Classe de largeur (mécanique) (mm)
0 – 6
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-OE4-P299F