Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Nos terminaisons haute tension extérieures OHVT-F Raychem doivent être montées sur un point de fixation mécaniquement stable. Les terminaisons de type sec sont une solution à emboîtement monobloc sans collage. Elles sont livrées avec un corps en silicone pré-moulé. En raison de sa caractéristique hydrophobe, le corps en silicone à emboîtement est formulé pour avoir une excellente résistance au cheminement et à la pollution. Étant exempt de tout fluide, gaz ou gel isolant, il n’y a aucun risque de fuite. La conception de nos terminaisons haute tension extérieures respecte la norme CEI 60840.

barre

Principales caractéristiques

  • Interface sèche, milieu isolant solide, pas de risque de fuite
  • Préfabrication et test complet en usine
  • Pas besoin de colle
  • Sans coût d’échafaudage, l’installation se fait au sol
  • Installations verticale et horizontale possibles
  • Raccords en alliage résistant à la corrosion
  • Type testé selon la norme CEI 60840
  • Solution rentable
  • Installation facile et sans maintenance
barre
barre
barre
FAQ

Foire aux questions

Question : Avec quel type de câbles les terminaisons haute tension extérieures OHVT-C Raychem de TE sont-elles compatibles ?

Réponse : Nos terminaisons haute tension extérieures Raychem sont conçues pour être compatibles avec les câbles isolés en polymère de tous les fabricants et peuvent être adaptées pour respecter la mise à la terre exigée dans différentes constructions de câbles.

 

Question : Les terminaisons haute tension extérieures peuvent-elles être installées horizontalement et verticalement ?

Réponse : Oui, nos terminaisons de type sec s’installent dans les deux positions jusqu’à 90 degrés.

 

Question : TE propose-t-elle une formation à l’installation des terminaisons haute tension extérieures ?

Réponse : Oui, nos terminaisons haute tension extérieures font partie des cours de formation sur les accessoires pour câbles haute tension. Ces cours peuvent être organisés dans l’un de nos centres de formation ou au sein de votre usine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur TE.com/trainingcenter


Question : Est-il nécessaire de remplir les terminaisons haute tension extérieures d’un liquide isolant ?

Réponse : Non, nos terminaisons haute tension extérieures n’exigent aucune isolation liquide. L’isolation électrique se fait par le corps à emboîtement en silicone qui crée une version sèche, sans possibilité de fuite.

 

Question : L’installation des terminaisons haute tension extérieures exige-t-elle des outils particuliers ?

Réponse : Pour emboîter le corps en silicone présent sur le câble, vous pouvez avoir besoin d’un outil poussoir. Pour une installation facile, rapide et sûre, nous offrons un outil dédié.

 

Question : Les terminaisons haute tension extérieures existent-elles avec différentes longueurs de fuite pour répondre à différentes exigences environnementales ?

Réponse : Elles existent avec une seule longueur de fuite qui couvre l’isolation de classe IV – Pollution très lourde, selon la norme CEI 60071-2.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'installation  Appliqué à froid

  • Type de blindage du câble  Adaptable

  • Options  Connecteurs à serrage mécanique inclus

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de conducteur  1

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) ≤ 145

Caractéristiques du corps

  • Matériau de l'isolant  XLPE

Dimensions

  • Sections de câbles compatibles (mm²) 240 – 1200

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 49 – 78

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  1

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-OHVT-F

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue