Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Nos terminaisons auto-portantes haute tension OHVT-FS Raychem sont conçues pour être compatibles avec les câbles isolés en polymère indépendamment du fabricant et peuvent être adaptées pour la mise à la terre requise dans diverses constructions de câbles. 

Ces terminaisons autoportantes sont livrées avec un isolant de support pour améliorer leurs performances mécaniques. Tous les raccords métalliques sont fabriqués en alliage résistant à la corrosion. Les terminaisons autoportantes haute tension sont une solution monobloc à emboîter qui ne nécessite aucun collage. En raison de sa caractéristique hydrophobe, le corps en silicone à emboîtement est formulé pour offrir une bonne résistance au cheminement et à la pollution. Étant exempt de tout fluide, gaz ou gel isolant, il n’y a aucun risque de fuite. La terminaison est conçue selon la norme CEI 60840. La cosse de câble est disponible en version vis autocassante. Elle convient à tous les conducteurs courants en aluminium ou en cuivre.

L’installation de la terminaison doit être effectuée par des installateurs formés. Visitez TE.com/trainingcenter pour en savoir plus sur nos formations. 

barre

Principales caractéristiques

  • Interface sèche, milieu isolant solide, pas de risque de fuite
  • Préfabrication et test complet en usine
  • Pas besoin de colle
  • Sans coût d’échafaudage, l’installation se fait au sol
  • Installations verticale et horizontale possibles
  • Type testé selon la norme CEI 60840
  • Solution rentable
  • Installation facile et sans maintenance
  • Autoportance pour améliorer les performances mécaniques
  • Terminaison prête à être soulevée après l’installation
barre
barre
barre
FAQ

Foire aux questions

Question : Avec quel type de câble les terminaisons flexibles autoportantes sèches Raychem de TE sont-elles compatibles ?

Réponse : Nos terminaisons flexibles autoportantes sèches Raychem sont conçues pour être compatibles avec des câbles isolés polymères, quel que soit le fabricant, et peuvent être adaptées pour la mise à la terre requise dans le cas de diverses constructions de câbles.

 

Question : Les terminaisons flexibles autoportantes sèches peuvent-elles être installées horizontalement et verticalement ?

Réponse :Oui, nos terminaisons flexibles autoportantes de type sec s’installent dans les deux positions jusqu’à 90 degrés.

 

Question : TE propose-t-il des formations à l’installation pour les terminaisons flexibles autoportantes sèches ?

Réponse : Oui, nos terminaisons flexibles autoportantes sèches font partie des cours de formation sur les accessoires pour câbles haute tension. Ces cours peuvent être organisés dans l’un de nos centres de formation ou au sein de votre usine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur TE.com/trainingcenter


Question : Est-il nécessaire de remplir les terminaisons flexibles autoportantes sèches avec un liquide isolant ?

Réponse : Non, nos terminaisons flexibles autoportantes sèches ne nécessitent pas d’isolation liquide. L’isolation électrique se fait par le corps à emboîtement en silicone qui crée une version sèche, sans possibilité de fuite.

 

Question : Des outils spéciaux sont-ils nécessaires pour installer les terminaisons flexibles autoportantes sèches ?

Réponse : Pour emboîter le corps en silicone présent sur le câble, vous pouvez avoir besoin d’un outil poussoir. Pour une installation facile, rapide et sûre, nous avons développé un outil dédié.

 

Question : Différentes lignes de fuite sont-elles proposées pour répondre à différentes exigences environnementales ?

Réponse : Elles existent avec une seule longueur de fuite qui couvre l’isolation de classe IV – Pollution très lourde, selon la norme CEI 60071-2.

 

Question : La terminaison flexible sèche est-elle dotée d’une fonction autoportante ?

Réponse: Oui, nos terminaisons flexibles sèches ont une fonction autoportante qui utilise un isolant en parallèle de la terminaison du câble.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'installation  Appliqué à froid

  • Type de blindage du câble  Adaptable

  • Options  Connecteurs à serrage mécanique inclus

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de conducteur  1

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) ≤ 145

Caractéristiques du corps

  • Matériau de l'isolant  XLPE

Dimensions

  • Sections de câbles compatibles (mm²) 240 – 1200

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 49 – 78

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  1

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-OHVT-FS

Documents associés