Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur
Contacteur à usage général
Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts du commutateur auxiliaire
1 form A SPST-NO, Sans
-
Nombre de pôles du contact
1
-
Disposition des contacts
1 type X SPST-NO-DM
Caractéristiques électriques
-
Résistance initiale de l'isolant (MΩ)
1000
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC)
1500
-
Courant nominal du contact (A)
40, 350, 500, 800
-
Tension nominale de la bobine (VDC)
12, 24
-
Puissance nominale de la bobine CC (W)
3, 5
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms)
5400
Caractéristiques du corps
-
Type de boîtier
Hermétiquement étanche
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact
Cuivre
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement auxiliaire
Câbles volants
-
Type de connexion et de raccordement au réseau
Femelle M6, M3 Female, M8 Male
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine
Câbles suspendus
Fixation mécanique
-
Type d'installation du produit
Plaque de montage, Trou de montage, Vis
-
Couple (principal) (in-lbs)
7 – 88,5
-
Type de montage
Montage sur panneau
Dimensions
-
Largeur (mm)
32.6, 75.5
-
Longueur (mm)
72, 104
-
Dimension du fil (AWG)
20
-
Hauteur (mm)
108, 52,95
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Température ambiante (max)
85 °C [ 185 °F ]
Fonctionnement/Application
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte et carton
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-P23-E350