Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur
Contacteur à usage général
Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts du commutateur auxiliaire
1 form A SPST-NO, Aucun, Sans
-
Nombre de pôles du contact
1
-
Disposition des contacts
1 type X SPST-NO-DM
Caractéristiques électriques
-
Résistance de la bobine (Ω)
86,4 – 105,6, 23,56 – 28,8, 4.77 – 5.83
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC)
1000
-
Courant nominal du contact (A)
50, 100, 200, 500
-
Tension nominale de la bobine (VDC)
12, 24, 9 – 36
-
Puissance nominale de la bobine CC (W)
5.5, 6, 27,7
Caractéristiques du corps
-
Type de boîtier
Hermétiquement étanche
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact
Cuivre
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement auxiliaire
Câbles volants, Connecteur de fil
-
Type de connexion et de raccordement au réseau
Femelle M5, M8 x 1,25
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine
Câbles suspendus, Connecteur
Fixation mécanique
-
Type d'installation du produit
Plaque de montage, Trou de montage, Vis
-
Couple (principal) (in-lbs)
88,5 – 106,2
-
Type de montage
Montage sur panneau
Dimensions
-
Largeur (mm)
35, 56
-
Longueur (mm)
55.1, 80,4
-
Dimension du fil (AWG)
20
-
Hauteur (mm)
73, 57,8
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Température ambiante (max)
85 °C [ 185 °F ]
Fonctionnement/Application
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte et carton, Carton
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-P23-ECK