Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Aperçu
Nos connecteurs de perçage d’isolation solaire P2S sont conçus pour être installés dans des centrales solaires à grande échelle utilisant un système de bus de terrain CC.

Nos connecteurs de perçage d’isolation solaire P2S 240 sont conçus pour le système de bus de terrain CC permettant de connecter le côté principal (câbles en aluminium toronné à double isolation [classe II] de 70 à 240 mm²) au côté robinet (câbles en cuivre flexibles à double isolation [classe V] de 6 à 35 mm²) à une température de fonctionnement de -55 à+55 °C. Les connecteurs solaires P2S 40 sont fabriqués avec des matières premières plastiques résistantes aux UV et aux chocs. 

Les connecteurs P2S 240 offrent une protection, une isolation et une étanchéité de haute qualité des connexions électriques grâce à la technologie de perçage d’isolation (IPC) qui ne nécessite pas de dénuder l’isolant du conducteur avant d’effectuer la connexion. 

Les lames métalliques entourées d’un composé d’étanchéité assurent un contact électrique pour les câbles PV jusqu’à 1,5 kVcc. Un seul écrou de contrôle du couple rassemble les deux pièces du connecteur et les cisaille lorsque les dents ont percé l’isolation et sont entrées en contact avec les brins conducteurs. La connexion réalisée par le P2S 240 sur les câbles solaires est totalement étanche grâce aux joints en élastomère.

Les vis autocassantes garantissent toujours la force de contact optimale sans utiliser de clé dynamométrique ou d’autres outils spéciaux. 

Les connecteurs de perçage d’isolation solaire ont été testés conformément à la norme EN 50483-4 et selon certains tests spécifiques définis dans la norme CEI 62852.

Afin de répondre à la classe de protection II, un boîtier PowerGel peut être ajouté sur l’IPC (GIPC-500). Le boîtier GIPC-500, avec le produit d’étanchéité Powergel, protège et scelle la connexion rapidement et facilement, ce qui permet d’économiser du temps et des efforts. Le produit d’étanchéité Powergel est évalué à une température continue de 90 °C et est sans halogène avec une durée de conservation prolongée.

barre grise

Principales caractéristiques

  • Prise de gamme
  • Étanche (6,5 kV sous 30 cm d’eau pendant 5 minutes)
  • Degré de protection : IP68
  • Test du fil incandescent à 650 °C
  • Température d’installation : -10 à +55 °C
  • Propriété ignifuge : HB selon UL94
  • Courant de fuite extrêmement faible
  • S’adapte à l’espacement des connexions sur site avec une flexibilité pratique
barre grise
barre grise
FAQ

Foire aux questions

Question : Pour quel type de ferme solaire l’IPC solaire P2S 240 de TE est-il conçu ?

Réponse : Notre P2S 240 est spécialement conçu pour les fermes solaires utilisant un système de bus de terrain. Il connecte le câble de bus (côté principal) aux jarretières à fibre optique (côté robinet). Il peut être installé sur des câbles PV jusqu’à 1,5 kV CC.

 

Question : Quelle est la différence entre les fermes solaires utilisant une méthode conventionnelle ou le système de bus de terrain ? 

Réponse : Avec un système conventionnel, la corde de chaque panneau est connectée au boîtier Combiner (y compris les fusibles) à l’aide d’une jarretière à fibre optique (de 4 à 16 mm²). Avec le système de bus de terrain, la corde de chaque panneau est connectée à un câble de bus (70-240 mm²) grâce à notre connecteur de perçage d’isolation (P2S 240). Les cordes sont protégées à l’aide d’un faisceau fusionné surmoulé. 

Le système de bus de terrain est conçu pour réduire les coûts de matériaux et de main-d’œuvre lors de l’installation et, en fin de compte, améliore le rendement du système de réseau CC :

  • Réduction de la longueur des fils de liaison jusqu’à 50 % avec des pertes de tension réduites grâce à des sections plus grandes (réduction des coûts)
  • Réduction du temps d’installation permettant une conception de ferme plus flexible
  • Faisceau fusionné surmoulé éliminant le besoin de boîtiers Combiner

 

Question : En quoi l’IPC solaire P2S 240 de TE est-il différent des autres IPC déjà disponibles ? 

Réponse : Notre IPC solaire P2S 240 a été spécialement conçu pour connecter des câbles PV jusqu’à 1,5 kV CC en utilisant des câbles en aluminium à double isolation (classe 2) pour le câble de bus et des câbles en cuivre flexibles à double isolation (classe 5) pour les jarretières à fibre optique.

Le P2S 240 répond aux exigences solaires spécifiques en matière de performances de protection et d’isolation (degré de protection IP68, test de tension sous l’eau à 6,5 kV pendant 5 min, test de résistance aux impulsions) et aux caractéristiques spécifiques des matières premières (test du fil incandescent à 650 °C, propriété ignifuge HB selon UL94).

Le P2S 240 vous aide à obtenir un contact électrique de haute qualité en perçant les doubles couches d’isolation sans affecter les performances mécaniques des conducteurs solaires flexibles du côté du robinet.

 

Question : Un outil spécifique est-il nécessaire pour installer l’IPC solaire P2S 240 de TE ?

Réponse : Non, l’installation de notre P2S 240 peut se faire à l’aide d’une clé 13 mm A/F.

 

Question : Est-il nécessaire de préparer les câbles avant d’installer l’IPC solaire P2S 240 de TE sur un câble solaire ? 

Réponse : Grâce à la technologie de perçage d’isolation (IPC), aucune préparation de câble spécifique n’est nécessaire, telle que le dénudage du câble, avant le montage du connecteur. L’installateur doit seulement s’assurer que la gaine isolante des câbles connectés est propre avant de connecter l’IPC.

 

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Matériau de la lame perforante  Cuivre étamé

  • Type de connecteur  Connecteur PV

  • Type de connecteur  Perçage

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  50

Fonctionnement/Application

  • Type d'application  Aérien

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) ≤ 2

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Europe, Moyen-Orient et Afrique

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-P2S-240

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue