Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Fonctionnalités de configuration

  • Disposition des contacts  1 type A SPST-NO

Caractéristiques électriques

  • Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms) 4000

  • Tension d'entrée (VDC) 90 – 140, 180 – 280, 18 – 36

  • Tension d'entrée (VAC) 90 – 140, 180 – 280, 18 – 36

  • Tension nominale de sortie (VDC) 30

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Jaune

  • Poids  35 g [ 1.38 oz ]

Caractéristiques de terminaison

  • Type de connexion  Extrémité du PCB

  • Type de borne  Broches de soudure

Fixation mécanique

  • Type d'installation du produit  Goujons de montage

  • Type de montage  Montage sur carte

Dimensions

  • Longueur  42.3 mm [ 1.66 in ]

  • Largeur  15.15 mm [ .596 in ]

  • Hauteur  31.7 mm [ 1.24 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -30 – 80 °C [ '-22 – 176 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type de courant d'entrée  CA

  • Commutation de sortie  Zéro

  • Type de courant de sortie  CC

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-P851-IA1

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue