Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts
1 type A SPST-NO
Caractéristiques électriques
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms)
4000
-
Tension d'entrée (VDC)
90 – 140, 180 – 280, 18 – 36
-
Tension d'entrée (VAC)
90 – 140, 180 – 280, 18 – 36
-
Tension nominale de sortie (VDC)
30
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Jaune
-
Poids
22.1 g [ .87 oz ]
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion
Extrémité du PCB
-
Type de borne
Broches de soudure
Fixation mécanique
-
Type de montage
Montage sur carte
Dimensions
-
Longueur
43.5 mm [ 1.71 in ]
-
Largeur
10.3 mm [ .405 in ]
-
Hauteur
25.5 mm [ 1 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-30 – 80 °C [ '-22 – 176 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de courant d'entrée
CA
-
Commutation de sortie
Zéro
-
Type de courant de sortie
CC
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-P851-IA1A