Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts
1 type A SPST-NO
Caractéristiques électriques
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms)
4000
-
Tension d'entrée (VDC)
3.3 – 32
-
Tension d'entrée (VAC)
3 – 32
-
Tension nominale de sortie (VDC)
30
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Blanc
-
Poids
35 g [ 1.38 oz ]
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion
Extrémité du PCB
-
Type de borne
Broches de soudure
Fixation mécanique
-
Type d'installation du produit
Goujons de montage
-
Type de montage
Montage sur carte
Dimensions
-
Longueur
43.1 mm [ 1.7 in ]
-
Largeur
15.15 mm [ .596 in ]
-
Hauteur
31.7 mm [ 1.24 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-30 – 80 °C [ '-22 – 176 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de courant d'entrée
CC
-
Commutation de sortie
Zéro
-
Type de courant de sortie
CC
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-P851-ID1