Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Fixation mécanique

  • Type d'installation du produit  Ecrou hexagonal

  • Type de montage  Montage sur carte

Caractéristiques électriques

  • Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms) 4000

  • Tension d'entrée (VDC) 9 – 18, 18 – 32, 3 – 8

  • Tension nominale de sortie (Vrms) 24 – 280, 12 – 140, 12 – 120

Fonctionnement/Application

  • Type de courant d'entrée  CC

  • Commutation de sortie  Zéro

  • Type de courant de sortie  CA

Fonctionnalités de configuration

  • Disposition des contacts  1 type A SPST-NO

Caractéristiques de terminaison

  • Type de connexion  Extrémité du PCB

  • Type de borne  Broches de soudure

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Noir

  • Poids  35 g [ 1.38 oz ]

Dimensions

  • Longueur  42.3 mm [ 1.66 in ]

  • Largeur  15.15 mm [ .596 in ]

  • Hauteur  31.7 mm [ 1.24 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -30 – 80 °C [ '-22 – 176 °F ]

Autre

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme, Conforme aux exemptions

  • Conformité aux VLE de l'UE  Conforme

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-P851-OA1

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue