Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques électriques

  • Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms) 4000

  • Tension d'entrée (VDC) 3 – 15, 3 – 8

  • Tension nominale de sortie (Vrms) 24 – 280

Fonctionnement/Application

  • Type de courant d'entrée  CC

  • Commutation de sortie  Zéro

  • Type de courant de sortie  CA

Fonctionnalités de configuration

  • Disposition des contacts  1 type A SPST-NO

Fixation mécanique

  • Type de montage  Circuit imprimé

Caractéristiques de terminaison

  • Type de connexion  Extrémité du PCB

  • Type de borne  Broches de soudure

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Noir

  • Poids  22.1 g [ .87 oz ]

Dimensions

  • Longueur  43.5 mm [ 1.71 in ]

  • Largeur  10.3 mm [ .405 in ]

  • Hauteur  25.5 mm [ 1 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -30 – 80 °C [ -22 – 176 °F ]

Autre

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme, Conforme aux exemptions

  • Conformité aux VLE de l'UE  Conforme, Conforme aux exemptions

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-P851-OA1A

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue