Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Fonctionnalités de configuration

  • Disposition des contacts  1 type A SPST-NO

Caractéristiques électriques

  • Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms) 4000

  • Tension d'entrée (VDC) 4 – 32, 3 – 32

  • Tension d'entrée (VAC) 90 – 280

  • Tension nominale de sortie (Vrms) 24 – 280, 48 – 660

Caractéristiques du corps

  • Type de boîtier de l'appareil  Palet de hockey

  • Couleur principale  Noir

  • Poids  98 g [ 3.45 oz ]

Caractéristiques de terminaison

  • Type de connexion  Bornes

  • Type de borne  Bornes filetées

Fixation mécanique

  • Type d'installation du produit  Trou de montage

  • Type de montage  Montage sur panneau

Dimensions

  • Longueur  45 mm [ 1.77 in ]

  • Largeur (mm) 36.5, 43.4

  • Largeur (in) 1.43, 1.7

  • Hauteur  57,8 mm [ 2,27 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -30 – 80 °C [ '-22 – 176 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type de courant d'entrée  CA, CC

  • Commutation de sortie  Aléatoire, Zéro

  • Type de courant de sortie  CA

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-P851-SS61

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue