Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Fonctionnalités de configuration

  • Disposition des contacts  1 type A SPST-NO

Caractéristiques électriques

  • Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms) 2500

  • Tension d'entrée (VDC) 4 – 10

  • Tension nominale de sortie (Vrms) 12 – 280

  • Tension nominale de sortie (VDC) 12 – 280

Caractéristiques du corps

  • Type de boîtier de l'appareil  SIP

  • Couleur principale  Noir

  • Poids  4.3 g [ .15 oz ]

Caractéristiques de terminaison

  • Type de connexion  Extrémité du PCB

  • Type de borne  Broches de soudure

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage sur carte

Dimensions

  • Longueur  24.1 mm [ .948 in ]

  • Largeur  5,1 mm [ .2 in ]

  • Hauteur  12.7 mm [ .5 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -30 – 80 °C [ '-22 – 176 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type de courant d'entrée  CC

  • Commutation de sortie  Aléatoire, Zéro

  • Type de courant de sortie  CA

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-P851-SS61A

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue