Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du corps
-
Type de boîtier de l'appareil
SIP
-
Couleur principale
Noir
-
Poids
11 g [ .4 oz ]
Caractéristiques électriques
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms)
4000
-
Tension d'entrée (VDC)
3 – 15, 4 – 15
-
Tension nominale de sortie (Vrms)
12 – 280, 48 – 660
-
Tension nominale de sortie (VDC)
12 – 280, 48 – 660
Fonctionnement/Application
-
Type de courant d'entrée
CC
-
Commutation de sortie
Aléatoire, Zéro
-
Type de courant de sortie
CA
Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts
1 type A SPST-NO
Fixation mécanique
-
Type de montage
Circuit imprimé
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion
Extrémité du PCB
-
Type de borne
Broches de soudure
Dimensions
-
Longueur
43.1 mm [ 1.7 in ]
-
Largeur
7.6 mm [ .3 in ]
-
Hauteur
25.4 mm [ 1 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-30 – 80 °C [ -22 – 176 °F ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE
Conforme, Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE
Conforme aux exemptions
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-P851-SS61B