Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Fixation mécanique

  • Type d'installation du produit  Trou de montage

  • Type de montage  Panneau

Caractéristiques électriques

  • Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms) 4000

  • Tension d'entrée (VDC) 4 – 15

  • Tension nominale de sortie (Vrms) 24 – 280

Fonctionnement/Application

  • Type de courant d'entrée  CC

  • Commutation de sortie  Aléatoire, Zéro

  • Type de courant de sortie  CA

Fonctionnalités de configuration

  • Disposition des contacts  2 types A DPST-NO

Caractéristiques de terminaison

  • Type de connexion  Enfichable

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Noir

  • Poids  90 g [ 3.17 oz ]

Dimensions

  • Longueur (mm) 44.5, 57

  • Longueur (in) 2.24, 1.75

  • Largeur  30.2 mm [ 1.18 in ]

  • Hauteur (mm) 44.5, 57

  • Hauteur (in) 2.24, 1.75

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -30 – 80 °C [ -22 – 176 °F ]

Autre

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme, Conforme aux exemptions

  • Conformité aux VLE de l'UE  Conforme, Conforme aux exemptions

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-P851-SS61C

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue