Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Les relais haute performance de TE sont conçus  pour fonctionner de manière fiable dans les environnements extrêmement rigoureux des applications militaires et aérospatiales. Notre conception de force équilibrée offre les avantages d’une pression de contact constamment élevée, d’un rebond réduit et d’une moindre formation d’arc, ce qui contribue à prolonger la durée de vie des contacts.

Caractéristiques du produit

• Conception de montage DIN étroite (22,5 mm) avec dissipateur thermique intégré.

 

• Choix d’une sortie SCR connectée en parallèle inverse de 10, 20 ou 30 A rms.

 

• Types de sortie 24-240 VCA et 48-660 VCA.

 

• Contrôle d’entrée 3 - 32 VCC, 4 - 32 VCC ou 90 - 280 Vrms.

• Isolation optique 4 000 V rms.

 

• Indicateur d’état d’entrée via un voyant LED vert.

 

• Bornes de pince à vis fixables avec les doigts (IP20) pour la charge et le contrôle.

 

• Borne de mise à la terre.

Applications

  • Contrôle du chauffage 
    •     Machines de moulage du plastique 
    •     CVC et réfrigération 
    •     Équipement alimentaire professionnel 
  • Automatisation industrielle
  • Machines industrielles


Avantages

• Permet une dissipation thermique élevée grâce à un dissipateur thermique intégré

 

• Maximisez l’espace de surface grâce à un format compact de 22,5 mm et un support de montage sur rail DIN

 

• Installation simple grâce à des bornes de pince à vis fixables avec les doigts (IP20) pour la charge et le contrôle.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Fonctionnalités de configuration

  • Options pour le relais  Dissipateur intégré

  • Disposition des contacts  1 type A SPST-NO

Caractéristiques électriques

  • Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms) 4000

  • Tension d'entrée (VDC) 4 – 32, 3 – 32

  • Tension d'entrée (VAC) 90 – 280

  • Tension nominale de sortie (Vrms) 24 – 240, 48 – 660

  • Tension nominale de sortie (VDC) 24 – 240, 48 – 660

  • Courant nominal du contact (A) 10, 20, 30

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Noir

  • Poids  280 g [ 9.87 oz ]

Caractéristiques de terminaison

  • Type de connexion  Bornes

  • Type de borne  Bornes filetées

Fixation mécanique

  • Type d'installation du produit  Trou de montage

  • Type de montage  Rail DIN

Dimensions

  • Longueur  82.3 mm [ 3.24 in ]

  • Largeur  22.5 mm [ .885 in ]

  • Hauteur  111,5 mm [ 4,38 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -30 – 80 °C [ '-22 – 176 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type de courant d'entrée  CA, CC

  • Commutation de sortie  Zéro

  • Type de courant de sortie  CA

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-P851-SS61E

Documents associés