• Conception de montage DIN avec dissipateur thermique intégré.
• Choix d’une sortie SCR connectée en parallèle inverse de 45, 55 ou 65 A rms.
• Sortie de 48 à 660 VCA.
• Contrôle d’entrée 4-32 VCC ou 90-140 Vrms.
• Isolation optique 4 000 V rms.
• Indicateur d’état d’entrée via un voyant LED vert.
• Bornes de pince à vis fixables avec les doigts (IP20) pour la charge et le contrôle.
• Borne de mise à la terre.