Produit | N° de pièce TE | Documents | Disposition des contacts | Type de courant | Tension nominale de la bobine | Tension nominale de la bobine | Type de connexion et de raccordement au réseau | Type de connexion et de raccordement de la bobine | Type de montage | Type de boîtier | Température ambiante (max) | Classe de hauteur (mécanique) | Conformité RoHS de l'UE |
---|
| 8-1393211-2 | PDF 3D | 2 types C DPDT-CO | CA | 240 VAC | - | Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 65 °C | 30 – 40 mm | - |
| 1423008-8 | PDF 3D | 2 types A DPST-NO | CA | 120 VAC | - | Bornes filetées | Bornes filetées | Montage sur panneau | Protégé contre la poussière | 65 °C | 25 – 30 mm | - |
| 1-2071223-4 | PDF 3D | 2 types A DPST-NO | CA | 240 VAC | - | Bornes de raccordement rapide | Bornes de raccordement rapide | Montage sur panneau | Soudage automatique résistant au flux | 65 °C | 25 – 30 mm | - |
| 5-1393211-3 | PDF 3D | 2 types C DPDT-CO | CC | - | 12 VDC | Bornes de raccordement rapide | Bornes de raccordement rapide | Montage sur panneau | Protégé contre la poussière | 85 °C | 25 – 30 mm | - |
| 1-1393212-7 | PDF 3D | 2 types A DPST-NO | CC | - | 24 VDC | Bornes de raccordement rapide | Bornes de raccordement rapide | Montage sur panneau | Soudage automatique résistant au flux | 85 °C | 30 – 40 mm | - |
| 3-1393211-9 | PDF 3D | 2 types C DPDT-CO | CA | 12 VAC | - | Bornes de raccordement rapide | Bornes de raccordement rapide | Montage sur panneau | Protégé contre la poussière | 65 °C | 25 – 30 mm | - |
| 3-1423008-7 | PDF 3D | 2 types C DPDT-CO | CA | 240 VAC | - | Bornes de raccordement rapide | Bornes de raccordement rapide | Montage sur panneau | Protégé contre la poussière | 65 °C | 25 – 30 mm | - |
| 1393212-8 | PDF 3D | 2 types A DPST-NO | CC | - | 12 VDC | Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 85 °C | 30 – 40 mm | - |
| 5-1393211-4 | PDF 3D | 2 types C DPDT-CO | CC | - | 24 VDC | Bornes de raccordement rapide | Bornes de raccordement rapide | Montage sur panneau | Protégé contre la poussière | 85 °C | 25 – 30 mm | - |
| 1-1393212-4 | PDF 3D | 2 types A DPST-NO | CC | - | 12 VDC | Bornes de raccordement rapide | Bornes de raccordement rapide | Montage sur panneau | Soudage automatique résistant au flux | 85 °C | 30 – 40 mm | - |
| 1-1393212-3 | PDF 3D | 2 types A DPST-NO | CC | - | 110 VDC | Bornes de raccordement rapide | Bornes de raccordement rapide | Montage sur panneau | Soudage automatique résistant au flux | 85 °C | 30 – 40 mm | - |
| 1-1423008-8 | PDF 3D | 2 types A DPST-NO | CC | - | 24 VDC | Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 85 °C | 30 – 40 mm | - |
| 1-1393212-1 | PDF 3D | 2 types A DPST-NO | CC | - | 48 VDC | Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 85 °C | 30 – 40 mm | - |
| 4-1393211-0 | PDF 3D | 2 types C DPDT-CO | CA | 120 VAC | - | Bornes de raccordement rapide | Bornes de raccordement rapide | Montage sur panneau | Protégé contre la poussière | 65 °C | 25 – 30 mm | - |
| 4-1393211-8 | PDF 3D | 2 types C DPDT-CO | CA | 120 VAC | - | Bornes de raccordement rapide | Bornes de raccordement rapide | Montage sur panneau | Protégé contre la poussière | 65 °C | 25 – 30 mm | - |
| 1-1423008-2 | PDF 3D | 2 types A DPST-NO | CA | 240 VAC | - | Bornes filetées | Bornes filetées | Montage sur panneau | Protégé contre la poussière | 65 °C | 25 – 30 mm | - |
| 1-1423008-0 | PDF 3D | 2 types A DPST-NO | CC | - | 12 VDC | Bornes filetées | Bornes filetées | Montage sur panneau | Protégé contre la poussière | 85 °C | 25 – 30 mm | - |
| 1393212-6 | PDF 3D | 2 types A DPST-NO | CA | 277 VAC | - | Bornes de raccordement rapide | Bornes de raccordement rapide | Montage sur panneau | Soudage automatique résistant au flux | 65 °C | 25 – 30 mm | - |
| 1393212-2 | PDF 3D | 2 types A DPST-NO | CA | 120 VAC | - | Bornes de raccordement rapide | Bornes de raccordement rapide | Montage sur panneau | Soudage automatique résistant au flux | 65 °C | 25 – 30 mm | - |
| 1423967-1 | PDF 3D | 2 types A DPST-NO | CC | - | 24 VDC | Bornes filetées | Bornes filetées | Montage sur panneau | Protégé contre la poussière | 85 °C | 25 – 30 mm | - |
| 1393212-1 | PDF 3D | 2 types A DPST-NO | CA | 12 VAC | - | Bornes de raccordement rapide | Bornes de raccordement rapide | Montage sur panneau | Soudage automatique résistant au flux | 65 °C | 25 – 30 mm | - |
| 9-1393211-8 | PDF 3D | 2 types A DPST-NO | CA | 24 VAC | - | Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 65 °C | 30 – 40 mm | - |
| 8-1393211-3 | PDF 3D | 2 types C DPDT-CO | CA | 12 VAC | - | Bornes de raccordement rapide | Bornes de raccordement rapide | Montage sur panneau | Soudage automatique résistant au flux | 65 °C | 25 – 30 mm | - |
| 1-1393212-0 | PDF 3D | 2 types A DPST-NO | CC | - | 24 VDC | Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 85 °C | 30 – 40 mm | - |
| 2-1423008-2 | PDF 3D | 2 types A DPST-NO | CC | - | 12 VDC | Bornes de raccordement rapide | Bornes de raccordement rapide | Montage sur panneau | Protégé contre la poussière | 85 °C | 25 – 30 mm | - |
| 8-1393211-9 | PDF 3D | 2 types C DPDT-CO | CC | - | 12 VDC | Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 85 °C | 30 – 40 mm | - |
| 1393212-5 | PDF 3D | 2 types A DPST-NO | CA | 240 VAC | - | Bornes de raccordement rapide | Bornes de raccordement rapide | Montage sur panneau | Soudage automatique résistant au flux | 65 °C | 25 – 30 mm | - |
| 6-1393211-5 | PDF 3D | 2 types A DPST-NO | CC | - | 12 VDC | Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Protégé contre la poussière | 85 °C | 30 – 40 mm | - |
| 1393212-4 | PDF 3D | 2 types A DPST-NO | CA | 24 VAC | - | Bornes de raccordement rapide | Bornes de raccordement rapide | Montage sur panneau | Soudage automatique résistant au flux | 65 °C | 25 – 30 mm | - |
| 3-1423008-3 | PDF 3D | 2 types A DPST-NO | CA | 240 VAC | - | Bornes de raccordement rapide | Bornes de raccordement rapide | Montage sur panneau | Protégé contre la poussière | 65 °C | 25 – 30 mm | - |
| 3-1423008-5 | PDF 3D | 2 types C DPDT-CO | CC | - | 12 VDC | Bornes de raccordement rapide | Bornes de raccordement rapide | Montage sur panneau | Protégé contre la poussière | 85 °C | 25 – 30 mm | - |
| 3-1423008-6 | PDF 3D | 2 types C DPDT-CO | CC | - | 24 VDC | Bornes de raccordement rapide | Bornes de raccordement rapide | Montage sur panneau | Protégé contre la poussière | 85 °C | 25 – 30 mm | - |
| 6-1393211-9 | PDF 3D | 2 types A DPST-NO | CC | - | 12 VDC | Bornes de raccordement rapide | Bornes de raccordement rapide | Montage sur panneau | Protégé contre la poussière | 85 °C | 25 – 30 mm | - |
| 5-1393211-2 | PDF 3D | 2 types C DPDT-CO | CC | - | 110 VDC | Bornes de raccordement rapide | Bornes de raccordement rapide | Montage sur panneau | Protégé contre la poussière | 85 °C | 25 – 30 mm | - |
| 4-1393211-3 | PDF 3D | 2 types C DPDT-CO | CA | 24 VAC | - | Bornes de raccordement rapide | Bornes de raccordement rapide | Montage sur panneau | Protégé contre la poussière | 65 °C | 25 – 30 mm | - |
| 4-1393211-6 | PDF 3D | 2 types C DPDT-CO | CA | 277 VAC | - | Bornes de raccordement rapide | Bornes de raccordement rapide | Montage sur panneau | Protégé contre la poussière | 65 °C | 25 – 30 mm | - |
| 3-1393211-8 | PDF 3D | 2 types C DPDT-CO | CA | 120 VAC | - | Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Protégé contre la poussière | 65 °C | 30 – 40 mm | - |
| 5-1393211-6 | PDF 3D | 2 types A DPST-NO | CA | 240 VAC | - | Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Protégé contre la poussière | 65 °C | 30 – 40 mm | - |
| 4-1393211-4 | PDF 3D | 2 types C DPDT-CO | CA | 240 VAC | - | Bornes de raccordement rapide | Bornes de raccordement rapide | Montage sur panneau | Protégé contre la poussière | 65 °C | 25 – 30 mm | - |
| 6-1393211-2 | PDF 3D | 2 types A DPST-NO | CA | 240 VAC | - | Bornes de raccordement rapide | Bornes de raccordement rapide | Montage sur panneau | Protégé contre la poussière | 65 °C | 25 – 30 mm | - |
| 6-1393211-6 | PDF 3D | 2 types A DPST-NO | CC | - | 24 VDC | Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Protégé contre la poussière | 85 °C | 30 – 40 mm | - |
| 5-1393211-7 | PDF 3D | 2 types A DPST-NO | CA | 120 VAC | - | Bornes de raccordement rapide | Bornes de raccordement rapide | Montage sur panneau | Protégé contre la poussière | 65 °C | 25 – 30 mm | - |
| 8-1393211-0 | PDF 3D | 2 types C DPDT-CO | CA | 120 VAC | - | Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 65 °C | 30 – 40 mm | - |
| 8-1393211-1 | PDF 3D | 2 types C DPDT-CO | CA | 24 VAC | - | Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 65 °C | 30 – 40 mm | - |
| 8-1393211-4 | PDF 3D | 2 types C DPDT-CO | CA | 120 VAC | - | Bornes de raccordement rapide | Bornes de raccordement rapide | Montage sur panneau | Soudage automatique résistant au flux | 65 °C | 25 – 30 mm | - |
| 9-1393211-3 | PDF 3D | 2 types C DPDT-CO | CC | - | 12 VDC | Bornes de raccordement rapide | Bornes de raccordement rapide | Montage sur panneau | Soudage automatique résistant au flux | 85 °C | 30 – 40 mm | - |
| 6-1393211-0 | PDF 3D | 2 types A DPST-NO | CA | 24 VAC | - | Bornes de raccordement rapide | Bornes de raccordement rapide | Montage sur panneau | Protégé contre la poussière | 65 °C | 25 – 30 mm | - |
| 6-1393211-3 | PDF 3D | 2 types A DPST-NO | CA | 277 VAC | - | Bornes de raccordement rapide | Bornes de raccordement rapide | Montage sur panneau | Protégé contre la poussière | 65 °C | 25 – 30 mm | - |
| 8-1393211-8 | PDF 3D | 2 types C DPDT-CO | CC | - | 110 VDC | Broches à souder | Broches à souder | Montage sur carte | Soudage automatique résistant au flux et lavable | 85 °C | 30 – 40 mm | - |
| 8-1393211-6 | PDF 3D | 2 types C DPDT-CO | CA | 24 VAC | - | Bornes de raccordement rapide | Bornes de raccordement rapide | Montage sur panneau | Soudage automatique résistant au flux | 65 °C | 25 – 30 mm | - |