Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Les relais haute performance de TE sont conçus pour fonctionner de manière fiable dans les environnements extrêmement rigoureux des applications militaires et aérospatiales. Notre conception de force équilibrée offre les avantages d’une pression de contact constamment élevée, d’un rebond réduit et d’une moindre formation d’arc, ce qui contribue à prolonger la durée de vie des contacts.

Caractéristiques du produit

• Forfait standard « hockey puck ».

• Indicateur LED.

• Versions 12, 25 et 40 A.

• Types de sortie 200 V CC.

• Versions d’entrée et de sortie CC.

• Isolation optique 1 500 V CC.

• Conception de la couverture avec des barrières anti-rotation 

Applications

Veuillez partager l’application 

Avantages

Veuillez partager les avantages 

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Fonctionnalités de configuration

  • Disposition des contacts  1 type A SPST-NO

Caractéristiques électriques

  • Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms) 1500

  • Tension d'entrée (VDC) 3.5 – 32

  • Tension nominale de sortie (VDC) 200

Caractéristiques du corps

  • Type de boîtier de l'appareil  Palet de hockey

  • Couleur principale  Noir

  • Poids (g) 116, 145

  • Poids (oz) 4.09, 5.11

Caractéristiques de terminaison

  • Type de connexion  Bornes

  • Type de borne  Bornes filetées

Fixation mécanique

  • Type d'installation du produit  Trou de montage

  • Type de montage  Montage sur châssis

Dimensions

  • Longueur  45 mm [ 1.77 in ]

  • Largeur (mm) 36.5, 43.4

  • Largeur (in) 1.43, 1.7

  • Hauteur  44.5 mm [ 1.77 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -30 – 80 °C [ '-22 – 176 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type de courant d'entrée  CC

  • Type de courant de sortie  CC

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-P8719-SS62

Documents associés
Aucun document disponible.